norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Supports de palier, chariot et plaque de levage en aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox.
Douilles et profilés de glissement en laiton.
Indicateur de position en plastique.
Finition :Aluminium anodisé.Nota :Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules de tous types (par ex. butées, capteurs, détecteurs de fin de course, tables, caméras, modules complets, etc.). La course de réglage est directement affichée par l’indicateur de position par pas de 0,1 mm. En tournant la bague de réglage rouge en face de la broche, la valeur affichée peut être mise à zéro ou à une autre valeur pour n’importe quelle position du chariot.
Le principe de conception modulaire des tables élévatrices permet de les associer aisément aux tables de positionnement, tables croisées et autres accessoires de taille correspondante.
Données techniques :Jeu d’inversion < 0,05 mm.
Jeu latéral des guides : <0,02 mm.
Écrou de broche autobloquant précontraint et palier de broche.
Précision d’affichage 0,1 mm.
Plage de température :0 °C - +70 °C.Indication de dessin :
Position de montage de l’indicateur de position :
a) en haut (par défaut)
b) à droite
c) en bas impossible pour 21141-25
d) à gauche
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 21141_Datasheet_32832_Tables_l_vatrices_avec_indicateur_de_position_m_canique--fr 290 kB

Dessins

Tables élévatrices avec indicateur de position mécanique
Tables élévatrices avec indicateur de position mécanique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHD

Course
S
L1L2L3L4L5L6B1B3
H1H2H3H4H5H6H7D1D3D4D5F1
(N)
F2
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21141-08174,5463226812010836128,523362229272314623,7332384M4801002,52,55 0,00 €
21141-12234,5753826121801656015112360223628,52715,5723,73323126M4150200101020 0,00 €
21141-25381150685225290265130251833,51304864545228134267,5462510M45007005050100 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83