norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.Finition :Aluminium anodisé.Nota :Les plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement peuvent être utilisées pour relier des systèmes de positionnement des tailles les plus diverses.

Exemple :
Tables de positionnement courtes 21100-04, pouvant être associées aux tables de positionnement courtes 21100-08.
Tables de positionnement rotatives 21160-12, pouvant être associées aux tables de positionnement rotatives à motorisation coaxiale électrique 21085-120.
Tables de positionnement longues 21120-25, pouvant être associées aux tables de positionnement longues 21120-08.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 21161-30_Datasheet_32830_Plaques_d_adaptation_pour_syst_mes_de_positionnement--fr 585 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement
Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement
Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Forme A

plus d'infos

Dessins

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleBLHDB1B2L1H1H2D1

D2D3D4D5CAOAcc.PrixCommander
21161-30-08046A846366102236224,43,484,56,53,4M3 0,00 €

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Forme B

plus d'infos

Dessins

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleBLHDB1B2B3L2L1L3L4L5L6H1H2H3D1

D2D3D4D5D6D7D8D9CAOAcc.PrixCommander
21161-30-12075B127560101522603636622227,510216,44,43,4116,684,56,53,4M4M036,6 0,00 €

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Style C

plus d'infos

Dessins

Plaques d’adaptation pour systèmes de positionnement, Style C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleBLHDB1B2B3B4L2L1H1H2D1

D2D3D4D5D6CAOAcc.PrixCommander
21161-30-25150C25150130154060130138110366010,66,41811116,6M6M4 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83