norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium.Finition :Fraisé et anodisé.Nota :L‘équerre se monte sur la table de positionnement circulaire et permet d‘obtenir plus de possibilités de montage.
Modèle assorti à 21160 en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin :
1) D3 pour vis à tête cylindrique CHC ISO 4762
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21162 Equerre 197 kB

Dessins

Equerre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3HH1H2LL1CAOAcc.PrixCommander
21162-04763,3M3M3221162922 0,00 €
21162-0812114,5M4M4361884636 0,00 €
21162-1220166,5M6M65130107560 0,00 €
21162-25254011M10M10986520150130 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83