norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Arbre creux en inox.
Billes en acier.
Finition :Aluminium anodisé.
Coussinet de palier revêtu de PTFE.
Nota :Les contre-paliers peuvent être associés aux tables de positionnement rotatives (21160, 21161 et 21161-10) afin de supporter les structures de longue portée qui doivent être positionnées en rotation.
Les plateaux tournants des contre-paliers présentent les caractéristiques d’un palier libre et permettent de compenser les défauts axiaux et angulaires.
En raison de son revêtement en PTFE, le palier lisse ne nécessite aucun entretien.
De plus, des éléments d’étanchéité en plastique protègent les contre-paliers des impuretés.
Les dimensions et les schémas de perçage sont en grande partie identiques à ceux des tables de positionnement rotatives (21160, 21161 et 21161-10).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 21161-20_Datasheet_32829_Contre-palier_pour_tables_de_positionnement_rotatives--fr 194 kB

Dessins (aperçu complet)

Contre-palier pour tables de positionnement rotatives

Contre-palier pour tables de positionnement rotatives, Forme A

plus d'infos

Dessins

Contre-palier pour tables de positionnement rotatives, Forme A

Sélection/filtre d'articles

Contre-palier pour tables de positionnement rotatives, Forme B

plus d'infos

Dessins

Contre-palier pour tables de positionnement rotatives, Forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83