Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Epoxidový tekutý kov LOCTITE
97990

Epoxidový tekutý kov LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Tekuté kovy LOCTITE-Metall-Set jsou epoxidové pryskyřice na bázi oceli nebo hliníku. Stanovují nová měřítka v oblasti oprav: vysoká pevnost, velmi dobrá přilnavost, žádné smrštění, odolnost vůči většině rozpouštědel a mazadel. Po vytvrzení je lze opracovávat jako kov ručně nebo strojně třískovým obráběním až po řezání závitů a je možné je přelakovat.
Pomocí výrobků LOCTITE-Metall-Set lze snadno a trvale opravovat trhliny, staženiny, chybné otvory nebo poškození na trubkách, nádržích, dílech karoserie a strojů. Velmi dobře ulpívají na kovech, skle, keramice a jiných materiálech.

Typ S1 – 97990-3471500
Výrobek vhodný na vyrovnávání nerovností. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo, plněné praškovou ocelí, které se používá k opravám a imitaci poškozených a opotřebovaných dílů.

Typ S2 – 97990-3472500
Výrobek vhodný pro odlévání. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo, plněné praškovou ocelí, které se používá k opravám a imitaci poškozených a opotřebovaných dílů.

Typ M – 97990-3474500
Výrobek vhodný na vyrovnávání nerovností. Dvoukomponentové epoxidové lepidlo plněné minerály, které tvoří po vytvrzení samomazný povrch, který snižuje oděr u pohyblivých dílů. Výrobek se vyznačuje jednoduchou a praktickou manipulací a používá se v dílnách nebo pro údržbové práce přímo na místě.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVýrobekPoměr míšeníRuční pevnost
min
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
97990-3471500500 g sada plechovek3471kovová sada S11:1180-20 °C – +120 °C 72,52 €
97990-3472500500 g sada plechovek3472kovová sada S21:1180-20 °C – +120 °C 75,97 €
97990-3474500500 g sada plechovek3474kovová sada M1:1180-20 °C – +120 °C 70,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83