Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Epoxidový tekutý kov LOCTITE
97990

Epoxidový tekutý kov LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Dvojitá stříkačka – epoxidový tekutý kov 97990-3450025

Dvoukomponentové epoxidové lepidlo, které po smíšení při prostorové teplotě rychle ztrvrdne. Lepidlo prokazuje na kovovém povrchu vysokou pevnost. Díky své schopnosti štěpení je systém lepení vhodný pro hrubé a špatně přiléhavé povrchy z kovu, keramiky duroplastu nebo ze dřeva.

Dvojitá stříkačka zaručuje automaticky správný směšovací poměr.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVýrobekPoměr míšeníRuční pevnost
min
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
97990-345002525 ml3450dvojitá stříkačka1:115-55 °C – +100 °C 23,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83