Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojovací výrobek LOCTITE
97990

Spojovací výrobek LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Pro lepení ucpávek, ložisek a pouzder v uložení posuvném, lisovaném a nasazeném za tepla.
Plný povrchový styk zabraňuje tvorbě vůle, koroze a rzi vzniklé při korozi černé oceli.

Pojivo LOCTITE snášenlivé s ropnými produkty, 97990-603....
Výrobek se používá k lepení válcových spojovacích součástí. Toleruje jen malá olejová znečištění. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami a zabraňuje samostatnému uvolnění a netěsnostem vlivem nárazů a vibrací. Typickým použitím je m. j. upevnění válečkových ložisek nebo olejem ipregnovaných pouzder do ložiskového pouzdra .
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Speciální pojivo LOCTITE 97990-638....
Výrobek se používá k lepení válcových spojovacích součástí, obzvláště když se mohou vyskytnout lepidlové spáry až 0,25 mm a vyžaduje se maximální prvnost při teplotě místnosti. Produkt se vytvrzuje ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami a zabraňuje samostatnému uvolnění a nětesnostem vlivem nárazů a vibrací.
Teplotní odolnost od -55 °C do +180 °C.

Univerzální pojivo LOCTITE, 97990-648....
Výrobek se používá k lepení válcových spojovacích součástí. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami a zabraňuje samostatnému uvolnění a netěsnostem vlivem nárazů a vibrací. Typickým použitím je upevnění ozubených a řetezových kol na hnacím hřídeli.
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Viskozita
m Pa ˇ s
Ruční pevnost
min
Lepidlová spára
mm
CADPřís.CenaObjednat
97990-6030010lahvička 10 ml603anaerobní100-15080,1 17,27 €
97990-6030050lahvička 50 ml603anaerobní100-15080,1 65,34 €
97990-6380010lahvička 10 ml638anaerobní2000-300040,25 18,92 €
97990-6380050lahvička 50 ml638anaerobní2000-300040,25 71,48 €
97990-6480010lahvička 10 ml648anaerobní400-60030,15 20,98 €
97990-6480050lahvička 50 ml648anaerobní400-60030,15 79,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83