Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Aktivátory se dodávají v nádobách o obsahu 500 ml.Všeobecné informace:Pro vytvrzování kyanoakrylátových (CA) lepidel a lepidel vytvrzujících bez přístupu kyslíku u pasivních materiálů se pro rychlé a úplné vytvrzení používají aktivátory. Tekutý aktivátor se přitom aplikuje před nanesením lepidla na jednu nebo obě plochy.Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Typ aktivátoruMezinár. poznávací čísloOtevřená doba

NosičPoužitíCADPřís.CenaObjednat
97990-7386000aktivátor pro 329873861 hod.heptanaktivovat jen jednu stranu 141,05 €
97990-7471000aktivátor T pro anaerobní výrobky747130 dníaceton/isopropanolzrychlovač lze nanést oboustranně 70,96 €
97990-7649000aktivátor N pro anaerobní výrobky764930 dníacetonize nanést na obě strany spojovaných dílů 70,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83