Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Těsnění závitu LOCTITE
97990

Těsnění závitu LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Těsnění pro plastové závity LOCTITE, 97990-5331100 disponuje doporučením KTW Spolkového zdravotního úřadu v oblasti těsnění D2 na základě zkoušky výzkumného pracoviště DVGW: vhodné pro styk s potravinami a pitnou vodou.Vezměte na vědomí:Bezpečnostní listy (viz Soubory ke stažení) najdete oficiálně a v různých jazycích na webu pod vyhledávacím heslem: „Henkel Documents“.Všeobecné informace:

Tekuté závitové těsnění nahrazuje konopí, pasty a PTFE pásky.
Bezprostředně po spojení lze díly dodatečně vyrovnat.

Tekuté těsnění na trubkové závity LOCTITE, 97990-511....
Tento výrobek se používá pro zajištění a utěsňování závitových spojů a přípojovacích kusů z kovu. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami. Tepelná odolnost -55 °C až +150 °C.


Schválení:
Schválení DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312

Tekuté těsnění na trubkové závity LOCTITE s nízkou pevností, 97990-577....
Tento výrobek se používá pro zajištění a utěsňování závitových spojů a přípojovacích kusů z kovu. Je vhodný obzvláště pro použití na dílech z oceli, bez toho aniž by bylo třeba povrch aktivovat. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami a zabraňuje samostatnému uvolnění a netěsnostem vlivem nárazů a vibrací.
Teplotní odolnost -55 °C až +150 °C.


Schválení:
P1 NSF reg. č.: 123001
Schválení DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621
Schválení WRAS (BS 6920): 0711506

Těsnění na plastové závity LOCTITE, 97990-5331100
Výrobek se doporučuje k utěsnění plastových závitových spojů plastových trubek pro vedení studené a teplé vody a kombinace plast/kov. Vytvrzuje se vlhkostí vzduchu při okolních teplotách na nízkopevnostní, trvale elastické těsnění vůči studené a teplé vodě.
Teplotní odolnost -55 °C až +150 °C.


Schválení:
Schválení WRAS (BS 6920) pro pitnou vodu: 0706521
Schválení DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF reg. č.: 123620

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Viskozita
m Pa ˇ s
Ruční pevnostKonečná pevnost
hod.
Moment
uvolnění
Nm
Velikost závituCADPřís.CenaObjednat
97990-5110050lahvička 50 ml511anaerobní9000-2200025 min.126≤R3 49,92 €
97990-5110250250 ml tuba511anaerobní9000-2200025 min.126≤R3 206,67 €
97990-5770050lahvička 50 ml577anaerobní16000-3300030 min.2411≤R3 56,45 €
97990-5770250250 ml tuba577anaerobní16000-3300030 min.2411≤R3 229,52 €
97990-5331100100 ml tuba5331vlhkost vzduchu50000ihned121,5≤R3 52,68 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83