Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ploché těsnění LOCTITE
97990

Ploché těsnění LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:* Doba tvorby škraloupu.Všeobecné informace:

Přizpůsobivost tekutých, popř. pastovitých plošných těsnění řeší téměř každý problém s utěsněním.

Plošné těsnění LOCTITE s nízkou pevností, 97990-573....
Odolné vůči většině mazacích a hydraulických olejů, benzínu, naftě a vodě. K utěsnění těsně přiléhavých spojů mezi pevnými kovovými těsnicími a přírubovými plochami. Typickou oblastí použití je vytvoření tekutých těsnění u přírubových spojů odolných vůči zkrutu, např. skříň převodovky a motoru atd.
Teplotní odolnost -55 °C až +150 °C.

Plošné těsnění LOCTITE rozebíratelné, 97990-5203300
K utěsnění těsně přiléhavých spojů mezi pevnými kovovými těsnicími a přírubovými plochami. Vytvrzuje se ve vzduchovém uzávěru mezi těsně přiléhavými kovovými plochami. Bezprostředně po namontování příruby je zaručena těsnost vůči nízkým tlakům. Velmi dobře demontovatelné, lze jej stáhnout jako tenkou vrstvu.Typickou oblastí použití je vytvoření tekutých těsnění u přírubových spojů odolných vůči zkrutu, např. skříň převodovky a motoru atd.
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Plošné těsnění LOCTITE trvale elastické, 97900-5910300
Plošné těsnění nezaručující tuhost při zkroucení pro flexibílní přírubu. Pro kombinace plast/plast a kov/plast. Dobrá odolnost vůči olejům a vůči reletivním pohybům. Typickým použitím m. j. přírubová utěsnění lisovaných plechových dílů (víko skříně ventilového rozvodu a olejové vany).
Teplotní odolnost od -55 °C do +200°C.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Viskozita
m Pa ˇ s
Ruční pevnostStřižná pevnost v tahu
N/mm²
Lepidlová spára
mm
CADPřís.CenaObjednat
97990-5730050lahvička 50 ml573anaerobní13500-330009 hod.1,3≤0,1 53,75 €
97990-5730250250 ml tuba573anaerobní13500-330009 hod.1,3≤0,1 208,33 €
97990-57310001000 ml plechovka573anaerobní13500-330009 hod.1,3≤0,1 1 067,81 €
97990-5203300300 ml kartuše5203anaerobní50000-10000010 min.*1≤0,125 283,56 €
97990-5910300300 ml kartuše5910vlhkost vzduchupastovité40 min.1,2>0,3 95,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83