Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lepicí a těsnicí hmota LOCTITE
97990

Lepicí a těsnicí hmota LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:* Doba tvorby škraloupu.Všeobecné informace:

Pro trvale elastické lepené spoje se současným těsnicím účinkem vůči vodě, prachu atd

Trvale elastické lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5366310
Transparentní, pastovité. Používá se speciálně jako lepidlo, aby se zaručilo optimální utěsnění, slepení a ochrana. Typickým použitím je utěsnění postranních oken vlaků, utěsnění tepelných zdrojů (kamen, tepelných výměníků, potrubí páry, ohřívačů vody), ochrana a izolace skříňových rozvaděčů a lepení HCR silikonu. Používá se i v oblasti údržby a oprav.
Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C.

Trvale elastické černé lepidlo a těsnicí hmota LOCTITE, 97990-5368310
Černá barva, pastovité. Používá se především k utěsňování. Je vhodné k lepení a k použítí za vysokých teplot. Uplatnění nalézá především v průmyslových oblastech, jako jsou elektrické domácí spotřebiče a v automobilovém a leteckém průmyslu
Teplotní odolnost od -50 °C do +200°C.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Ruční pevnost
min
Pevnost v tahu
N/mm˛
Tažnost %

Tvrdost ShoreCADPřís.CenaObjednat
97990-5366310310 ml kartuše5366vlhkost vzduchu5*253025A 36,79 €
97990-5368310310 ml kartuše5368vlhkost vzduchu5*243526A 34,13 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83