Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Čištění zvyšuje kvalitu těsnicích a lepených spojů.

Rychlý čisticí prostředek LOCTITE, 97990-7063…
Čistidlo bez freonů, obsahující rozpouštědla, které se používá k odstranění tuků z povrchů.
Ideální pro přípravu lepených ploch před nanesením lepisích a těsnicích materiálů. Rychlé bezezbytkové odvětrání.

Rychlý čisticí prostředek LOCTITE, 97990-7070400
Čistidlo bez freonů, obsahující rozpouštědla, které se používá k přípravě plastových dílů před lepením. Lze jej použít jako sprej nebo jako ponornou lázeň při pokojové teplotě nebo při zvýšených teplotách. Odstraní z plastových dílů většinu tuků, olejů, maziv, kovových špon a jemných částeček bez nebezpečí tvorby napěťových trhlin. Velmi dobrá snesitelnost s kovy a s většinou plastů a elastomerů.

Odstraňovač lepidla a těsnicí hmoty LOCTITE, 97990-7080300
Výrobek se používá k šetrnému odstraňování ztuhlých chemických plošných těsnění, tím že těsnicí hmota na přírubách změkne a tím se zabrání násilnému mechanickému ostraňování. Po nanesení se tvoří pěnová hmota, která zabraňuje tomu, aby produkt stékal z ošetřovaných povrchů. Takto může po určitou potřebnou dobu působit na vytvrzené plošné těsnění. Typickým použitím je odstraňování kapalných plošných těsnění z kovových přírub.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloCADPřís.CenaObjednat
97990-7063150150 ml sprej7063 na požádání
97990-7063400400 ml mechanický sprej7063 26,28 €
97990-7070400400 ml mechanický sprej7070 26,12 €
97990-7080300400 ml sprej7200 33,78 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83