Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pojištění šroubů LOCTITE
97990

Pojištění šroubů LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Pojištění šroubů LOCTITE, střední pevnost, 97990-243... disponuje doporučením KTW Spolkového zdravotního úřadu v oblasti těsnění D2 na základě zkoušky výzkumného pracoviště DVGW: vhodné pro styk s potravinami a pitnou vodou.

* Hodnoty pro odtrhový moment podle ISO 10964.
Všeobecné informace:

K použití u všech šroubových spojů. Po tekutém nánosu dojde po zašroubování za nepřístupu vzduchu a díky styku s kovem v závitu k vytvrzení.

Pojištění šroubu LOCTITE s nízkou pevností, 97990-222....
K pojištění stavěcích a seřizovacích šroubů do velikosti závitu M36. I díly s vysokým poměrem délky a průměru jsou opět rozebíratelné. Zamezuje korozi. Dobrá odolnost proti vibracím. Snadná demontáž a přestavení.
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Pojištění šroubů LOCTITE střední pevnost, 97990-243....
K pojištění a utěsnění závitových spojů, do velikosti závitu M36. Vytvrzuje i na mírně naolejovaném povrchu. Odolné vůči uvolnění vibracemi. Opět povolitelné normálním nářadím.
Teplotní odolnost od -55 °C do +180 °C. Doporučení KTW.

Pojištění šroubů LOCTITE odolávající vysokým teplotám, 97990-2720050
Pro vysoce pevné pojištění závitových otvorů o velikosti závitů do M36. Vysoká teplotní odolnost do 200 °C. Díky tixotropní složce lze dobře nanášet.
Teplotní odolnost od -55 °C do +200 °C.

Pojištění šroubů LOCTITE kapilární, 97990-290....
Jistí a utěsňuje díky kapilárnímu účinku při dodatečném nanesení, např. u již utažených závitů nebo při poréznosti či trhlinách. Jistí předmontované šrouby proti vibracím a ztrátě utažení. Pro spoje do M8.
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Pojištění šroubů vysoce pevné, 97990-2701...
K vysoce pevnému jištění a utěsnění závitových otvorů do M20, které nemusejí být normálně povolovány. Odolné vůči uvolňování vibracemi při velké dynamické zátěži. Výrobek je vhodný rovněž pro vysokopevnostní spoje. Demontovat lze jen po zahřátí na 300 °C.
Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Viskozita
m Pa ˇ s
Ruční pevnost
min
Konečná pevnost
hod.
Moment
uvolnění
Nm
Velikost závituCADPřís.CenaObjednat
97990-2220010lahvička 10 ml222anaerobní900-150015126≤M36 14,52 €
97990-2220050lahvička 50 ml222anaerobní900-150015126≤M36 54,99 €
97990-2430010lahvička 10 ml243anaerobní1300-3000101226≤M36 17,02 €
97990-2430050lahvička 50 ml243anaerobní1300-3000101226≤M36 64,26 €
97990-2720050lahvička 50 ml272anaerobní4000-15000401223≤M36 62,93 €
97990-2900010lahvička 10 ml290anaerobní20-55201210M6 17,02 €
97990-2900050lahvička 50 ml290anaerobní20-55201210M6 64,26 €
97990-2701010lahvička 10 ml2701anaerobní500-900101238≤M20 17,02 €
97990-2701050lahvička 50 ml2701anaerobní500-900101238≤M20 64,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83