Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Univerzální lepidlo LOCTITE
97990

Univerzální lepidlo LOCTITE

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Tato lepidla spojují kovy, pryž, plasty a jiné materiály spolu a mezi sebou. Vysokou pevnost dosahují za několik sekund.

Univerzální lepidlo LOCTITE (kyanoakrylát), 97990-401....
Toto lepidlo lepí nejrozmanitější materiály (kovy, plasty, kůži, pryž, dřevo, lepenku, keramiku atd.) a dosahuje vysoké pevnosti u tenkých spár.
Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C.

Lepidlo na plasty LOCTITE, 97990-4060770
Kombinace pro plasty z okamžitého lepidla 406 (kyanoakrylát) a přípravku Primer 770 pro obtížně lepitelné plasty, jako je polyetylen (PE) a polypropylen (PP).
Teplotní odolnost od -40 °C do +120 °C.

Univerzální lepidlo LOCTITE gel (kyanoakrylát), 97990-454....
¨Toto gelové lepidlo lze přesně nanášet, aniž by stékalo, kapalo, a to i u svislých ploch. Lepí nejrůznější materiály, dokonce i ty porézní.
Dobrá schopnost vyplnit mezery.
Teplotně odolné od -40 °C do +120 °C.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníMezinár. poznávací čísloVytvrzovací
systém
Viskozita
m Pa ˇ s
Ruční pevnost
s
Konečná pevnost
hod.
Lepidlová spára
mm
CADPřís.CenaObjednat
97990-401002020 g Lahvička401vlhkost vzduchu1003-10120,05-0,1 30,07 €
97990-4010050lahvička 50 g401vlhkost vzduchu1003-10120,05-0,1 56,05 €
97990-406077020/10 g sada406/770vlhkost vzduchu202-10120,05-0,1 65,50 €
97990-454002020 g tuba454vlhkost vzduchugelová konzistence5-10120,05-0,1 37,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83