Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Momentový klíč pro 5osý upínač systém modulu
96662

Momentový klíč pro 5osý upínač systém modulu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Povrch: tvrdě chromovanýUpozornění:Momentový klíč sada 4-40:
+/- 2 % vypínací přesnost z hodnoty dílku stupnice (ve směru obsluhy)
Velmi přesné měřicí přístroje – pro nejvyšší nároky
Robustní a odolné tvrdě chromované ocelové konstrukce štíhlé konstrukce
Bezpečně: - hmatem (krátké uvolnění)
- akusticky (cvaknutí)
Uživatelsky příjemná přepínací ráčna.
Snadná údržba (ráčnová opravárenská sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž)
Integrovaná přepínací páka
Bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
Otočný knoflík pro dodatečné zajištění nastavení
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s kroužkem snižuje nebezpečí vyklouznutí a úrazu
Velmi jemné dělení stupnice
Se sériovým číslem a kalibračním osvědčením
Povrch tvrdě chromovaný
DIN EN ISO 6789-2:2017, čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1

Nástrčná přepínací ráčna podrobně:
20 zubů, max. 40 Nm
výstup 6,3 = 1/4 palce
čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1
kováno v zápustce
povrch chromovaný

Poznámka pro nástrčnou přepínací ráčnu:
Díky rychlému přestavení nástrčné přepínací ráčny v momentovém klíči lze zaručit přesnost 2 % v obou směrech.

Sada nástrčných klíčů na šroubovák:
povrch TiN
DIN 7422
čtyřhran 1/4 Zoll
vhodný pro přepínací ráčnu

Doporučení:
Roční interval kontroly momentových klíčů, přičemž horní mez se pohybuje kolem 5000 zatěžovacích cyklů.
Princip funkce:Způsob činnosti rukojetí na momentový klíč
Pro odblokování zatáhněte za rukojeť asi 8 mm dozadu.
Otáčejte rukojetí dále až do dosažení požadovaného krouticího momentu.
Pro zajištění pak pootočte rukojetí o malý kousek zpět.
Rozsah dodávkySada skládající se z:
momentového klíče
nástrčné přepínací ráčny
nástavce na šroubovák SW4
nástavce na šroubovák SW6
nástavce na šroubovák SW8
Hodí se pro5osý upínací systém modulu 80
5osý upínací systém modulu 50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96662 Momentový klíč pro 5osý upínač systém modulu 129 kB

Výkresy

Momentový klíč pro 5osý upínač systém modulu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Typ výrobkuKrouticí
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
96662-01Momentový klíčSadaotočnou rukojetí4 - 40 537,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83