Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5-ti osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm
42203

5-ti osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli pro zušlechtění.
Upínací čepy z cementační oceli
Provedení: Základní těleso a upínací čep oxidovány,
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé nástavbové moduly UNILOCK slouží ke zvýšení základních modulů a zvyšujících nástaveb. Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.Na vyžádání:S pojistkou proti protočení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42203 5-ti osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm 239 kB

Výkresy

5-ti osý nástavbový upínací modul UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníHSWUtahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
42203-120750bez pojistky proti protočení75615152,85 691,15 €
42203-121000bez pojistky proti protočení100615153,65 727,95 €
42203-121250bez pojistky proti protočení125615154,5 778,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83