Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 80 mm
42202

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základové desky UNILOCK pro univerzální upínání jsou vhodné na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky. Díky své stabilní konstrukci se tyto zvyšující nástavby ideálně hodí jako základní prvek pro velké a těžké obrobky. Zásluhou vhodného uspořádání upevňovacích drážek je umožněno pružné přizpůsobení se obrobku a strojnímu stolu.
U větších provedení lze docílit větších vzdáleností drážek T.
U malého provedení jsou upevňovací drážky pro lepší výstup třísek otevřené.
Přednosti:Stabilní základní konstrukce k upevnění 5osého základního modulu pro upnutí větších a těžších obrobků.
Rychlé upevnění základních desek díky velkému počtu upevňovacích drážek na strojní stůl.
Flexibilní polohování obrobků na strojním stole.
Odkaz na výkres:
Provedení GA: velké provedení
Provedení KA: malé provedení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42202 5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 80 mm 253 kB

Výkresy (celkový přehled)

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velikost systému 80 mm

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velké provedení, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, velké provedení, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2LBHUpevňovací otvorHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
42202-25027005021matně otryskáno269,525050třída jakosti 1014,7 805,00 €

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, malé provedení, velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5osý základní deska UNILOCK pro univerzální upnutí, malé provedení, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2LBHUpevňovací otvorHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
42202-23523505025krátké23523550tmavošedá RAL 702115,3 708,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83