Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čep UNILOCK velikost systému 80 mm
42208

Upínací čep UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují se na různé základní moduly.

Pomocí upínacích čepů UNILOCK jsou ve spojení s upevňovacími šrouby M10, M12, M16
možné následující přídržné síly:

- Přídržná síla (M10) 35.000 N
- Přídržná síla (M12) 50.000 N
- Přídržná síla (M16) 75.000 N

Další upínací čepy ve stejné systémové velikosti naleznete u NLM 42208, 42210 a 42208 se závitovými čepy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42208 Upínací čep UNILOCK velikost systému 80 mm 245 kB

Výkresy

Upínací čep UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3HTSWCADPřís.CenaObjednat
42208-140160512A16M1216,510,3510,510 109,02 €
42208-140180512A18M1216,510,3510,510 109,02 €
42208-140220516A22M1618,514,2512,517 87,83 €
42208-140250512A25M1216,510,3510,510 65,32 €
42208-140250516A25M1618,514,2512,517 79,53 €
42208-240160512B16M1216,510,3510,510 144,65 €
42208-240180512B18M1216,510,3510,510 144,65 €
42208-240220516B22M1618,514,2512,517 144,67 €
42208-240250512B25M1216,510,3510,510 81,93 €
42208-240250516B25M1618,514,2512,517 103,37 €
42208-340160512C16M1216,510,3510,510 102,88 €
42208-340180512C18M1216,510,3510,510 102,88 €
42208-340220516C22M1618,514,2512,517 102,87 €
42208-340250512C25M1216,510,3510,510 59,21 €
42208-340250516C25M1618,514,2512,517 71,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83