Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu
42755

UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliník.Upozornění:Výměnné palety jsou vhodné zejména pro rychlou výměnu obráběcích přípravků na upínacích deskách nulového bodu.
Jsou oboustranně broušené, rozteč upínacích čepů Standard 200 mm. Kompletně s upínacími čepy a rukojeťmi.
Na vyžádání:Další rozteče a speciální velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42755 UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu 212 kB

Výkresy

UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníBH

LL1Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
42755-1000200200A19925199-2,95 371,45 €
42755-2200200200B199253992006,02 686,55 €
42755-4200400400C3992539920011,88 1 130,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83