Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm
42208-05

UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Funkční plochy broušeny. Upozornění:Kompenzační upínací čepy UNILOCK jsou vhodné pro upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

U provedení typu X-směr lze provést kompenzaci rozteče ± 1 mm v jednom směru.
U provednení typu XY lze provést kompenzaci rozteče ± 1 mm ve všech směrech.

Pomocí kompenzačních upínacích šroubů UNILOCK ve spojení s upevňovacími šrouby M10 lze dosáhnout přídržné síly až 35 000 N.

Další upínací čepy ve stejné systémové velikosti najdete u 42208, 42209, 42210 a 42208 se závitovým čepem.
Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:Kompenzace rozteče ± 1 mm v jednom/ve všech směrech možné.Rozsah dodávky1x UNILOCK vyrovnávací upínací čep s upevňovacím šroubem.Odkaz na výkres:
1) Reprodukční přesnost <0,05 mm
2) ±1 mm kompenzace rozteče
3) Montážní obrys
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42208-05 UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm 203 kB

Výkresy

UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníProvedeníD

D1GHH1H2H3H4H5CADPřís.CenaObjednat
42208-05-1402503101X-smerA39,525M1035,1142,93,51823 279,24 €
42208-05-1402503102XY-smerA39,525M1035,1142,93,51823 249,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83