Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm
42209-10

UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z nástrojové oceli.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso měkké, funkční plochy broušené.
Upínací čep, oxidované. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na pneumatický upínací modul. Odkaz na výkres:
1) Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762
2) Upínací středicí čep = provedení A
Kompenzační upínací čep = provedení B
Upínací čep = provedení C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42209-10 UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm 163 kB

Výkresy

UNILOCK redukční adaptér systémová velikost 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1D2D3HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
42209-10-113810010AUpínací stredicí cep1388025M1010025,5510 565,01 €
42209-10-213810010BKompenzacní upínací cep1388025M1010025,5510 587,51 €
42209-10-313810010CUpínací Čep1388025M1010025,5510 541,32 €
42209-10-113810012AUpínací stredicí cep1388025M1210028510 565,01 €
42209-10-213810012BKompenzacní upínací cep1388025M1210028510 587,51 €
42209-10-313810012CUpínací Čep1388025M1210028510 541,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83