Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm
42208-10

UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upínací čepy rybinového vedení UNILOCK jsou vhodné pro upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.
K upevnění upínacího čepu není zapotřebí žádný závit, protože se provádí pomocí závitníku v upínací hraně obrobku.

Lze dosáhnout přídržné síly až 15 000 N.
Při utahování upínacích čepů je třeba dodržet následující utahovací momenty:
- Materiály z oceli: 55 Nm.
- Materiály z hliníku: 17 Nm.

Upínací šroub rybinového vedení UNILOCK smí být provozován pouze bez funkce turbo upínacího modulu.

Při několikanásobném zašroubování upínacích čepů rybinového vedení (přesně vycentrované rozhraní) je třeba dbát na vyrovnání ploch jezdce. V případě upínacích čepů rybinového vedení ve tvaru B musí být vyrovnání ramene s kluznou plochou 90°.
Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Není nutný žádný upevňovací závit v obrobku.
- Malá montážní hloubka díky rybinovému vedení.
Rozsah dodávky1x UNILOCK upínací čepy rybinového vedení s upevňovacám šroubem.Odkaz na výkres:
1) Jednoduché šroubování, ztracené rozhraní
2) Vícenásobné zašroubování, přesně vycentrované rozhraní

a) Zkušební hřídel. Zkouška s kuličkami
b) kuličky
d) pro kluzné plochy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42208-10 UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm 295 kB

Výkresy

UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1H2H3SWCADPřís.CenaObjednat
42208-10-140320308A39,53235,1353,23,33,58 296,39 €
42208-10-240320308B39,53235,1353,23,33,58 320,90 €
42208-10-340320308C39,53235,1353,23,33,58 290,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83