Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm
42201-15

UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Díky UNILOCK 5osému základnímu modulu VARIO jsou možné flexibilní polohy při upínání obrobků a přípravků.
Základní modul VARIO lze upevnit pomocí lišty v patce s jedním nebo dvěma upínacími čepy UNILOCK. Pokud se použijí dva upínací čepy, je lišta vedena mezi upínacími čepy a lze ji posouvat jen ve směru upínacích čepů dopředu nebo dozadu. Při použití jen jednoho upínacího čepu UNILOCK lze základní modul VARIO volně otočný. Poloha se upíná pomocí základního šroubu se šestihrannou hlavou. Takto lze docílit variabilních roztečí. Tento základní modul se často používá jako třetí nebo čtvrtý upínací bod.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Velikost průběžného upínacího šroubu u 5osého modulového upínacího systému 80 a kompatibilita s pneumatickým modulovým upínacím systémem zaručují nejrůznější kombinace možností použití.
Technické údaje:- Zatahovací síla 15 kN.
- Utahovací moment 15 Nm.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
Přednosti:- Přestavitelný, flexibilně použitelný základní modul.
- Mechanické ovládání.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Příslušenství:Upínací čep 42208, 42209, 42210, 42211.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42201-15 UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm 283 kB

Výkresy

UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

BHSWUtahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
42201-15-1359812501359812561515 1 581,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83