Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
UNILOCK 5osý základní modul DUO systémová velikost 80 mm
42201-10

UNILOCK 5osý základní modul DUO systémová velikost 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:UNILOCK 5osé základní moduly DUO se třemi rozhraními pro upínací čepy se používají pro stabilní, vysoké nástavby s těžkými obrobky.
V porovnání s kulatými základními moduly se vzhledem k velkým rozměrům generuje větší opěrná plocha.
Základní moduly DUO lze používat s dvojitým rozhraním dolů nebo nahoru.
Pomocí oboustranných průchozích otvorů u provedení A je možné dodatečné upevnění se šrouby s válcovou hlavou. Provedení tvaru B lze na straně dvojitého rozhraní alternativně upevnit dolů přes upínací čep.
Na bočním upínacím okraji lze upevnit upínky.
Zalícované otvory umožňují dodatečné polohování.

Pro stabilní zvýšení svěráku se upevní dva UNILOCK 5osé základní moduly DUO s dvojitým rozhraním dolů na strojním stole. Upevnění svěráků se provádí s jednoduchým rozhraním nahoru.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.

Velikost průběžného upínacího šroubu u 5osého modulového upínacího systému 80 a kompatibilita s pneumatickým modulovým upínacím systémem zaručují nejrůznější možností použití.
Technické údaje:- Zatahovací síla 15 kN.
- Utahovací moment 15 Nm.
- Reprodukční přesnost ≤ 0,005 mm.
Přednosti:- Stabilní základní modul.
- Tři rozhraní pro upínací čepy.
- Flexibilní možnosti upevnění.
- Mechanické ovládání.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
- Vysoké zatahovací síly.
- Optimalizace přípravných časů.
Příslušenství:Upínací čep 42208, 42209, 42210, 42211.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42201-10 UNILOCK 5osý základní modul DUO systémová velikost 80 mm 293 kB

Výkresy (celkový přehled)

UNILOCK 5osý základní modul DUO systémová velikost 80 mm

UNILOCK 5osý základní modul DUO, provedení A,velikost 80 mm

více informací

Výkresy

UNILOCK 5osý základní modul DUO, provedení A,velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLHD

H1H2SWTT1Utahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
42201-10-12075500A149,575122525616,55,51515 1 509,95 €
42201-10-12100500A162,5100122521630121515 1 712,35 €

UNILOCK 5osý základní modul DUO, provedení B, velikost 80 mm

více informací

Výkresy

UNILOCK 5osý základní modul DUO, provedení B, velikost 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLHD

H1H2SWTT1Utahovací
moment
max. Nm
Zatahovací síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
42201-10-12150500B162,5150125952635121515 2 009,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83