Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm
42201

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNILOCK s upínacími čepy UNILOCK. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
Základní modul bez patky je vhodný zejména pro prostorově úsporné sestavy.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Na vyžádání:S pojistkou proti protočeníOdkaz na výkres:
1) s nohou
2) bez patky
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42201 5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm 192 kB

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, s nohou

více informací

Výkresy

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, s nohou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníHSWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
42201-1212550400Abez pojistky proti protočení125650154,9 1 146,55 €

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky

více informací

Výkresy

5-ti osý základní modul UNILOCK dvojité upnutí velikost systému 80 mm, bez patky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

HSWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
42201-12500Abez pojistky proti protočení80125650154,5 1 062,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83