Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm
42205

5osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nerezavějící nástrojová ocel.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso - funkční plochy kaleny a broušeny.
Upínací čep oxidován. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé adaptéry pro ploché opěrky UNILOCK jsou vhodné k upínání obrobků, které je třeba obrábět kolem dokola. Obrobky jsou volně přístupné bez rušivých hran upínacích prvků. Obrobky se přišroubují zespodu pomocí šroubu s válcovou hlavou na ozubení ploché opěrky. Adaptéry pro ploché opěrky lze namontovat přímo na základní moduly s pojistkou proti protočení nebo dodatečně na nástavbový modul H 75 mm s pojistkou proti protočení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42205 5osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm 223 kB

Výkresy

5osý adaptér pro ploché opěrky UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
42205-2007510viz výkres 484,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83