Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm
42206

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nerezavějící nástrojová ocel.
Upínací čep cementační ocel.
Provedení: Základní těleso - funkční plochy kaleny a broušeny.
Upínací čep oxidován. Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový modul. Redukční adaptéry se dodávají v tvrdém provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42206 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm 224 kB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Provedení

Typ provedeníDHH1CADPřís.CenaObjednat
42206-501101tvrdéAStředicí ČepM10X1005025,5 364,55 €
42206-502101tvrdéBvyrovnávací čepyM10X1005025,5 401,35 €
42206-503101tvrdéCUpínací ČepM10X1005025,5 357,65 €
42206-501121tvrdéAStředicí ČepM12X1005027,5 364,55 €
42206-502121tvrdéBvyrovnávací čepyM12X1005027,5 401,35 €
42206-503121tvrdéCUpínací ČepM12X1005027,5 357,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83