Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm
42206

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová nástrojová ocel.Provedení: jednodílné.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobků.
Pomocí lícovaných šroubů UNILOCK pro upevnění obrobku se obrobky ustaví do polohy a sešroubují s redukčním adaptérem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42206 5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm 188 kB

Výkresy

5osý redukční adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2D3HH1CADPřís.CenaObjednat
42206-50116111640215020 412,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83