Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm
42214

Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Pomocí upínacího středicího čepu lze ustavit polohu základních modulů na strojních stolech.
Upínací středicí čepy lze upnout do kleštin. Prostřednictvím vřetena/řízení stroje je definována poloha modulu.

Použitelné v upínačích Weldon, Whistle Notch a v adaptérech pro upínače.
Reprodukční přesnost: < 0,021mm
Polohovací přesnost: < 0,049mm

Funkce tlumiče nárazů pro ochranu vřeten strojů
Tlumicí zdvih: 5,4mm
Pozor: Pokud bude překročen tlumicí zdvih 5,4 mm, může dojít k poškození stroje.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42214 Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm 159 kB

Výkresy

Upínací středicí čep UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
42214-12401,7 466,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83