|
|
422135osý lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený a oxidovaný. Lícované uložení broušeno.Upozornění:5osé lícované šrouby UNILOCK pro upevnění obrobku se hodí k upínání a polohování obrobků. Pomocí upínacího čepu pro upevňování obrobků se tyto lícované šrouby přišroubují přímo na obrobek a připevní na základní či nástavbové moduly. Závit pro zašroubování slouží k upevnění a k polohování obrobku. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
42213-16101040 | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 8,5 | 7 | - | 8 | 47 |  | | 65,07 € | | 42213-16121040 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | - | 10 | 63 |  | | 65,08 € | | 42213-16121049 | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | - | 10 | 75 |  | | 65,08 € | | 42213-16161055 | 16 | M16x2 | 20,9 | 58,5 | 43,5 | 24 | 23,5 | - | 10 | 100 |  | | 65,08 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|