Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm
42212

5osý lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený.
Zalícování broušeno.
Upozornění:5osé lícované šrouby UNILOCK se hodí k upínání a polohování upínacích čepů pro upevnění obrobku. Dodatečně slouží k ustavení polohy a upevnění základních modulů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42212 5osý lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm 118 kB

Výkresy

5osý lícované šrouby UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
42212-1205012M1217,96250221075 54,46 €
42212-1605516M1620,970552410100 54,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83