Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5-ti osý středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK velikost systému 80 mm
42211

5-ti osý středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Středicí upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování základního modulu s dvojitým ručním upínáním. Centrovací čepy upínané do drážky T se příslušným způsobem umístí do polohy na magnetickém strojním stole s T-drážkami a připevní se.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42211 5-ti osý středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK velikost systému 80 mm 234 kB

Výkresy

5-ti osý středicí upínací čep s T drážkou UNILOCK velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1BH
min.
CADPřís.CenaObjednat
42211-114AM12M101414 187,89 €
42211-118AM16M121818 198,92 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83