Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
5osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm
42210

5osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:5osé upínací čepy UNILOCK se hodí k upínání a polohování obrobku. Upínací čepy se přišroubují na obrobek a společně namontují na základní nebo nástavbový modul. Upínací čepy se přišroubují lícovanými šrouby (42212, 42213) na obrobek.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42210 5osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm 234 kB

Výkresy

5osý upínací čep UNILOCK pro upevnění obrobku, velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2CADPřís.CenaObjednat
42210-12A1218,4 106,26 €
42210-16A1621,1 106,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83