Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Jednotka volného ložiska je sladěna s jednotkou pevného ložiska 24080. Jednotky volného ložiska se skládají z tělesa s radiálním kuličkovým ložiskem, které se axiálně přizpůsobí délkové roztažnosti vřetena.Odkaz na výkres:
1) C pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24082 Jednotky pro volná ložiska v přírubovém provedení 244 kB

Výkresy

Jednotky pro volná ložiska v přírubovém provedení

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloVelikost

BCD1D2D3D4LL1Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
24082-0101035M3828354312532501400 40,38 €
24082-0121242M41034425215845501960 45,79 €
24082-0151552M51540506317856002840 50,69 €
24082-0202068M62057708520993005000 65,98 €