Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vřeteno z oceli 1.1213.
Matice z oceli 1.3505.
Stírač z plastu.
Provedení: Vřeteno válcované, indukčně kalené na 62 ±2 HRC a leštěné.
Matice broušená, oběžná dráha kalená na 62 ±2 HRC a leštěná.
Upozornění:Kuličkový šroubový převod s gotickým úhlovým profilem s 5 mm nebo 10 mm stoupáním. Jednochodý, se stoupáním doprava. Válcová matice s kulovým zívitem se šroubovým závitem podle ISO 3408 (DIN 69051).
Vyrobeno podle třídy přesnosti C7 (tolerance ±50 µ / 300 mm). Bez předpětí, s axiální vůlí P0 (max. 0,08 mm).

Šroubovací válcové matice ve velikosti D=16 je bez stěrače.
Na vyžádání:Posuvová otočná vřetena vyrábíme podle vašeho přání na základě podrobného výkresu.
Maximálně vyrobitelné délky 5600 mm.

Je možné dodat jiné třídy přesnosti a předpětí (viz Technické upozornění).
Pozor:Válcová matice se šroubením nesmí být ze vřetena odstraňována bez montážní pomůcky, aby nevypadaly kuličky.Odkaz na výkres:
M) mazací otvor
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24060 Kuličkové šroubové převody, válcované se šroubovací válcovou maticí 194 kB
 Technický pokyn pro kuličkový šroubový převod 122 kB

Výkresy

Kuličkové šroubové převody, válcované se šroubovací válcovou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDStoupáníD1D2D4L1L2L3L4MØ kuličkyPočet
nosných
oběhů
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24060-16052X16532,5M26x1,534212-19,2-3,1754888015250200  na požádání
24060-20052X20538M35x1,534515-20,3-3,1754999019950250  na požádání
24060-25052X25543M40x1,536919832M63,17541119025810350  na požádání