Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je sladěna s jednotkou volného ložiska 24078. Jednotky pevného ložiska se skládají z tělesa se 2 axiálních ložisek s kosoúhlým stykem a těsněním. Předepnuto pomocí předsazené příruby. S příložnými kroužky a pojistnou maticí.Odkaz na výkres:
1) C pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762
2) M matice se zářezy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24076 Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení z oceli, typ BK 163 kB

Výkresy

Jednotky pro pevná ložiska v blokovém provedení z oceli, typ BK

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníVelikostB

B1CD1D2EE1E2E3HH1H2LL1L2MTCADPřís.CenaObjednat
24076-006A65225M66--38--32172623524M6x0,755 75,06 €
24076-008A85225M68--38--32172623726M8x17,5 82,93 €
24076-010B106034M6105,51546613392232,525529M10x15 130,48 €
24076-012B126035M6125,5184661343253525529M12x15 131,97 €
24076-015B157040M6155,5185461548283827932M15x16 148,96 €
24076-017B178650M8176,6286881964395535844M17x17 179,98 €
24076-020B208852M8206,6227081960345035843M20x18 189,08 €
Objednací čísloNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24076-006--- 75,06 €
24076-008--- 82,93 €
24076-0106500280095 130,48 €
24076-01270003100102 131,97 €
24076-01575003500114 148,96 €
24076-017130005900120 179,98 €
24076-020161008400145 189,08 €