Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Jednotka pevného ložiska je sladěna s jednotkou volného ložiska 24082. Jednotky pevného ložiska se skládají z tělesa se 2 axiálních ložisek s kosoúhlým stykem a těsněním. Předepnuto pomocí předsazené příruby. S příložnými kroužky a pojistnou maticí.Odkaz na výkres:
1) C pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762
2) M matice se zářezy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24080 Jednotky pro pevná ložiska v přírubovém provedení 212 kB

Výkresy

Jednotky pro pevná ložiska v přírubovém provedení

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostB

CD1D2D3D4LL1L2L3MTCADPřís.CenaObjednat
24080-0101042M410344252271729,57,5M10x15 137,13 €
24080-0121244M412364454271729,57,5M12x15 138,60 €
24080-0151552M5154050633217368M15x16 156,32 €
24080-0202068M62057708552305010M20x110 198,67 €
Objednací čísloNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24080-0106500280095 137,13 €
24080-01270003100102 138,60 €
24080-01575003500114 156,32 €
24080-020175008400145 198,67 €