Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je sladěna s jednotkami volného ložiska 24074 a s tělesy pro přírubové matice 24070. Tělesa lze našroubovat shora nebo zdola a zakolíkovat dvěma kuželovými nebo válcovými kolíky. Oboustranné dorazové hrany usnadňují vyrovnání jednotky.

Jednotky volných ložisek kompletně připravené k montáži s dvouřadovými předpjatými vysoce přesnými ložisky a úhlem přítlaku 60°. Zachycují jak radiální, tak i axiální síly z obou směrů a na základě předpětí zajišťují maximální tuhost, otáčení bez radiálního házení, přesné ustavení polohy nástroje a reprodukovatelnost.
Odkaz na výkres:
1) axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
2) M matice se zářezy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24072 Jednotky pro pevná ložiska 218 kB

Výkresy

Jednotky pro pevná ložiska

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloHodí se
pro
Ø vřetena
BB1B2D1D2D3D4D5D6EE1HH1H2H3H4LL1L2MTCADPřís.CenaObjednat
24072-01016865052107,78,4M1032506823583222715378,520M10x115 633,94 €
24072-01220945860127,78,4M1032557725643422717428,525M12x115 550,49 €
24072-015201086366159,710,5M123260882972392710194610,525M15x118 485,24 €
24072-017251086366179,710,5M123662882972392710194610,525M17x118 489,92 €
24072-020321127072209,710,5M124368922978422710204910,528M20x118 522,18 €
Objednací čísloNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24072-0101340018800325 633,94 €
24072-0121690024700375 550,49 €
24072-0151790028000400 485,24 €
24072-0171880031000450 489,92 €
24072-0202600047000650 522,18 €