Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je přizpůsobena jednotce pevného ložiska 24078-01. Jednotky volného ložiska se skládají z tělesa s radiálním kuličkovým ložiskem, které se axiálně přizpůsobí délkové roztažnosti vřetena.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24078-02 Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení 216 kB

Výkresy (celkový přehled)

Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení

Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení, provedení A

více informací

Výkresy

Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostB

B1D1D2D3E1HH1H2H3LNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
24078-02-006A6421865,59,53025132011122190870 36,25 €
24078-02-008A8522566,6113832172612142190870 38,48 €

Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení, provedení B

více informací

Výkresy

Jednotky pro volná ložiska v blokovém provedení, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostB

B1D1D2E1HH1H2LNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
24078-02-010B10703689524325242032501400 41,06 €
24078-02-012B127036109524325242045501960 43,41 €
24078-02-015B158041159604930252056002840 51,44 €
24078-02-020B2095562011755830252693005000 60,36 €