|
|
24074Jednotky pro volná ložiska |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je sladěna s jednotkami pevného ložiska 24072 a s tělesy pro přírubové matice 24070. Tělesa lze našroubovat shora nebo zdola a zakolíkovat dvěma kuželovými nebo válcovými kolíky. Oboustranné dorazové hrany usnadňují vyrovnání jednotky.
Jednotky volných ložisek kompletně připravené k montáži s radiálním kuličkovým ložiskem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Hodí se pro Ø vřetena | B | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24074-010 | 16 | 86 | 50 | 52 | 10 | 30 | 8,4 | M10 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 24 | 7,5 | 9 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-012 | 20 | 94 | 58 | 60 | 12 | 32 | 8,4 | M10 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 26 | 8 | 10 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-015 | 20 | 108 | 63 | 66 | 15 | 35 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,16 € | | 24074-017 | 25 | 108 | 63 | 66 | 17 | 40 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,64 € | | 24074-020 | 32 | 112 | 70 | 72 | 20 | 47 | 10,5 | M12 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 34 | 10 | 14 | 18 |  | | 180,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|