Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Tělesa jsou vhodná k montáži přírubových matic podle DIN 69051 část 5. Osová výška uložení vřetena je sladěna s jednotkami pevných ložisek 24072 a s jednotkami volných ložisek 24074. Tělesa lze našroubovat shora nebo zdola a lze je zakolíkovat dvěma kuželovými nebo válcovými kolíky.

Součástí dodávky je 6 kusů upevňovacích šroubů třídy pevnosti 8.8.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24070 Tělesa pro přírubové matice 256 kB

Výkresy

Tělesa pro přírubové matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se
pro
Ø vřetena
BB1B2D1D2D3D4D5EE1E2HH1H2H3H4LL1TT1CADPřís.CenaObjednat
24070-01616865052287,78,4M10M538682358322271542101512 134,79 €
24070-02020945860367,78,4M10M647772564342271746161515 138,30 €
24070-025251086366409,710,5M12M6518829723927101946161815 141,77 €
24070-032321127072509,710,5M12M8659229824227101949161820 148,48 €