Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové šroubové převody, válcované s přírubovou maticí DIN 69051 část 5
24055

Kuličkové šroubové převody, válcované s přírubovou maticí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vřeteno z oceli 1.1213.
Matice z oceli 1.3505.
Stírač z plastu.
Provedení: Vřeteno válcované, indukčně kalené na 62 ±2 HRC a leštěné.
Matice broušená, oběžná dráha kalená na 62 ±2 HRC a leštěná.
Upozornění:Kuličkový šroubový převod s gotickým úhlovým profilem s 5 mm nebo 10 mm stoupáním. Jednochodý, se stoupáním doprava. Přírubová matice s kuličkovým šroubem podle DIN 69051 část 5 s přírubou.
Vyrobeno podle třídy přesnosti C7 (tolerance ±50 µ / 300 mm). Bez předpětí s axiální vůlí P0 (max. 0,08 mm).
Na vyžádání:Posuvová otočná vřetena vyrábíme podle vašeho přání na základě podrobného výkresu.
Maximálně vyrobitelné délky 5600 mm.

Je možné dodat jiné třídy přesnosti a předpětí (viz Technické upozornění).
Pozor:Přírubová matice nesmí být ze vřetena odstraňována bez montážní pomůcky, aby nevypadaly kuličky.Odkaz na výkres:
1) M6 mazací otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24055 Kuličkové šroubové převody, válcované s přírubovou maticí DIN 69051 část 5 197 kB
 Technický pokyn pro kuličkový šroubový převod 122 kB

Výkresy

Kuličkové šroubové převody, válcované s přírubovou maticí DIN 69051 část 5

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1StoupáníD2D3BEL1L2Ø kuličkyPočet
nosných
oběhů
Nosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Tuhost K
(N/ľm)
CADPřís.CenaObjednat
24055-16052X16285485,5403845103,1754888015250200 na požádání
24055-20052X20365586,6444751103,1754999019950250 na požádání
24055-25052X25405626,6485151103,17541119025810350 na požádání
24055-32052X32505809626552123,17541264034030400 na požádání
24055-32102X325010809626585126,3543093061020400 na požádání