Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.Upozornění:Osová výška vřetenového uložení je sladěna s jednotkou volného ložiska 24078. Jednotky pevného ložiska se skládají z tělesa se 2 axiálních ložisek s kosoúhlým stykem a těsněním. Předepnuto pomocí předsazené příruby. S příložnými kroužky a pojistnou maticí.Odkaz na výkres:
1) C pro šroub s válcovou hlavou ISO 4762 2) M matice se zářezy
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.