Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, plast
24264-01

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Plastové pouzdro.
Ložisko, z nerezové oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.
Pouzdro a maznička z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá.
Pouzdro zelené.
Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pouzdra jsou vysoce odolná, odolná proti opotřebení a nárazům a proti většině louhů, slabým kyselinám (pH 4–9) a solným roztokům. Na rozdíl od pouzder z litiny nebo oceli zabraňují plastová pouzdra tvorbě mikroorganismů.Odkaz na výkres:
1) kuličkové ložisko
2) kluzné ložisko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24264-01 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, plast 185 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, plast

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
PouzdroDBED3LL2L3A2CADPřís.CenaObjednat
24264-01-12201nerezová ocel201128763,51136,327,813,417,8 48,68 €
24264-01-15202nerezová ocel202158763,51136,327,813,417,8 42,50 €
24264-01-20204nerezová ocel204208763,51136,327,813,417,8 44,32 €
24264-01-25205nerezová ocel2052595701136,72814,317 48,50 €
24264-01-30206nerezová ocel20630107831141,431,514,319,2 57,73 €
24264-01-35207nerezová ocel20735118921346,934,815,521,5 70,78 €
24264-01-40208nerezová ocel208401301021453,237,51723 76,84 €
24264-01-112201POM201128763,51136,327,813,4- 48,68 €
24264-01-120204POM204208763,51136,327,813,4- 44,32 €
24264-01-125205POM2052595701136,72814,3- 48,50 €
24264-01-130206POM20630107831141,431,514,3- 57,73 €
24264-01-135207POM20735118921346,934,815,5- 70,78 €
24264-01-140208POM208401301021453,237,517- 76,84 €