Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFC se středicím výstupkem
24212

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFC se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze šedé litiny.
Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Těleso lakované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kuličková ložiska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24212 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFC se středicím výstupkem 281 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFC se středicím výstupkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 21,55 €
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 25,14 €
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 32,49 €
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 35,12 €
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 45,37 €
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 52,79 €
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 58,81 €
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 78,32 €
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 94,00 €