Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCF nerezová ocel
24242

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCF...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Těleso z nerezové oceli 1.4301.
Ložisko z nerezové oceli 1.4125.
Těsnění z pryže NBR.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kuličková ložiska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24242 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCF nerezová ocel 426 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCF nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1A2BD3ELL1L2L3Upevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24242-20204MUC 204F 2042012,71586126433,33125,512M10 48,92 €
24242-25205MUC 205F 2052514,31695127035,834,12714,3M10 58,17 €
24242-30206MUC 206F 2063015,918108128340,238,13114M10 80,29 €
24242-35207MUC 207F 2073517,519117149244,442,93415,9M12 105,71 €
24242-40208MUC 208F 2084019211301610251,249,23615,9M14 128,36 €
24242-45209MUC 209F 2094519221371610552,249,23816,7M14 157,99 €
24242-50210MUC 210F 2105019221431611154,651,64015,9M14 175,67 €