Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska 100Cr6.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Oboustranně utěsněno vypouklým vnějším kroužkem.
Možnost domazání.
Upozornění:Upínací ložiska vyhovují svou konstrukcí standardním radiálním kuličkovým ložiskům řady 6200 a 6300. Kvůli snazšímu upevnění na hřídelích však mají rozšířené vnitřní kroužky. Vnitřní kroužky jsou vyrobeny s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodová nebo posuvná uložení. Upevnění na hřídeli se provádí pomocí 2 o 120° přesazených závitových kolíků na vnitřním kroužku.

Upínací ložiska jsou připravena k montáži namazaná na dobu životnosti tukem na valivá ložiska. Při normálním použití není domazávání zapotřebí.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24230 Upínací ložiska UC 219 kB

Výkresy

Upínací ložiska UC

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoDAA1A2A3D1D2L1L2Závitový
kolík
Nosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
24230-20204UC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 10,78 €
24230-25205UC 2052519,714,353,934523417M6x0,7510,786,98 11,86 €
24230-30206UC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 16,22 €
24230-35207UC 2073525,417,575,7487242,920M8x119,7513,67 19,68 €
24230-40208UC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 24,85 €
24230-45209UC 2094530,21986,457,38549,222M8x124,3617,71 27,73 €
24230-50210UC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 33,97 €
24230-55211UC 2115533,422,21077010055,625M10x1,2533,3725,11 39,57 €
24230-60212UC 2126039,725,4107,67711065,127M10x1,2536,7427,97 50,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83