|
|
24225Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko BPP |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z oceli. Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6. Těsnění z pryže NBR.Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa z ocelového plechu. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.
Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová.
Je třeba dodržet zatížení tělesa. Je nižší než nosnosti ložisek.Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ložisko | Pouzdro | D | A1 | B | D3 | E | H | H1 | L | L1 | S | α | Upevňovací šroub/y | Max. statické zatížení kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24225-12201 | B 201 | PP 201 | 12 | 6 | 86 | 9,5 | 68 | 43,8 | 22,2 | 25 | 22 | 3,2 | 10° | M8 | 2,16 |  | | 11,53 € | | 24225-15202 | B 202 | PP 202 | 15 | 6 | 86 | 9,5 | 68 | 43,8 | 22,2 | 25 | 22 | 3,2 | 10° | M8 | 2,16 |  | | 10,86 € | | 24225-17203 | B 203 | PP 203 | 17 | 6 | 86 | 9,5 | 68 | 43,8 | 22,2 | 25 | 22 | 3,2 | 10° | M8 | 2,16 |  | | 10,14 € | | 24225-20204 | B 204 | PP 204 | 20 | 7 | 98 | 9,5 | 76 | 50,5 | 25,4 | 32 | 25 | 3,2 | 10° | M8 | 2,62 |  | | 9,96 € | | 24225-25205 | B 205 | PP 205 | 25 | 7,5 | 108 | 11,5 | 86 | 56,5 | 28,6 | 32 | 27 | 4 | 10° | M10 | 3,72 |  | | 10,89 € | | 24225-30206 | B 206 | PP 206 | 30 | 8 | 117 | 11,5 | 95 | 66,3 | 33,3 | 38 | 30 | 4 | 10° | M10 | 4,41 |  | | 15,20 € | | 24225-35207 | B 207 | PP 207 | 35 | 8,5 | 129 | 11,5 | 106 | 78 | 39,7 | 42 | 32 | 4,6 | 10° | M10 | 4,9 |  | | 20,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|