Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze šedé litiny.
Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Těleso lakované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kuličková ložiska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24200 Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko UCP 170 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko UCP

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1BD3EE1HH1H2LL1αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24200-12201UC 201P 2011212,71271395196530,214383110°M10 17,92 €
24200-15202UC 202P 2021512,71271395196530,214383110°M10 17,58 €
24200-17203UC 203P 2031712,71271395196530,214383110°M10 17,04 €
24200-20204UC 204P 2042012,71271395196533,314383110°M10 13,64 €
24200-25205UC 205P 2052514,314013105197136,515383410°M10 13,67 €
24200-30206UC 206P 2063015,916517121208442,9174438,110°M14 19,27 €
24200-35207UC 207P 2073517,516717127209347,6184842,910°M14 23,33 €
24200-40208UC 208P 2084019184171372010049,2185449,210°M14 29,69 €
24200-45209UC 209P 2094519190171462010654205449,210°M14 31,60 €
24200-50210UC 210P 2105019206201592311357,2216051,610°M16 38,61 €
24200-55211UC 211P 2115522,2219201712312563,5236055,610°M16 63,04 €
24200-60212UC 212P 2126025,4241201842313869,8257065,110°M16 82,01 €