Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFL se 2 otvory
24215

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFL se 2...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze šedé litiny.
Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Těleso lakované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24215 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFL se 2 otvory 192 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFL se 2 otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24215-12201UC 201FL 2011212,71511360129033,33125,51110°M10 15,38 €
24215-15202UC 202FL 2021512,71511360129033,33125,51110°M10 15,08 €
24215-17203UC 203FL 2031712,71511360129033,33125,51110°M10 14,61 €
24215-20204UC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 13,64 €
24215-25205UC 205FL 2052514,31613068169935,834271310°M14 14,74 €
24215-30206UC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 17,43 €
24215-35207UC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 21,14 €
24215-40208UC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 25,77 €
24215-45209UC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 28,61 €
24215-50210UC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 34,91 €
24215-55211UC 211FL 2115522,2252241301918458,455,6431810°M16 68,43 €
24215-60212UC 212FL 2126025,4292501402320268,765,1481810°M20 89,13 €